伊顿 Power Xpert® DX 低压马达控制及配电中心是伊顿推出的低压开关柜成套解决方案,引入了内部燃弧区域和电弧引燃防护区保护设计理念,可靠性及安全性高。该开关柜主要应用于重要的工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统等,为其提供可靠的马达控制及配电功能,与伊顿的其它设备及服务相结合,构成伊顿低压配电及控制解决方案。继续访问,了解更多低压配电及控制系统产品。继续访问,了解更多低压开关柜产品
| 项目 | Power Xpert® DX | |
| 一般参数 | ||
| 应用场合 | 配电 | |
| 电动机控制 | ||
| 符合标准 | GB/T 7251.1/2 | |
| GB/T 7251.8 | ||
| IEC61439-1/2 | ||
| IEC61641 | ||
| IEC60068-3-3 | ||
| 安装地点 | 室内 | |
| 环境温度 (ºC) | -5~40 | |
| 海拔高达 (m) | ≤4000 | |
| 电气参数 | ||
| 额定电压 (Ue) | 400V,690V* | |
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1000V | |
| 额定冲击耐受电压 (Uimp) | 12KV | |
| 过电压类别 | IV | |
| 污染等级 | 3 | |
| 额定频率 (Hz) | 50/60 | |
| 水平母线 | 额定电流 (A) | 最大到6300 |
| 额定短时耐受电流 (Icw)(kA) | 50/65/80/100 | |
| 额定峰值耐受电流 (Ipk)(kA) | 105/143/176/220 | |
| 垂直母线 | 额定电流 (A) | 2000 |
| 额定短时耐受电流 (Icw)(kA) | 50/65/80/100 | |
| 额定峰值耐受电流 (Ipk)(kA) | 105/143/176/220 | |
| 内燃弧人身保护 IEC 61641 | 100kA /0.5s | |
| 接地系统 | TT-IT-TNS-TNC | |
| 抽屉安装密度 | 最多可安装28个1/2抽屉单元 | |
| 最大进出线开关 (A) | 可达 6300 | |
| 最大电动机容量 (kW) | 250 | |
| 抽屉最大馈线电流 (A) | 630 | |
| 机械参数 | ||
| 高 (mm) | 2200/2350 | |
| 宽 (mm) | 425/500/600/800/1000/1100/1200/1350/1500/1750 | |
| 深 (mm) | 600/1000/1200/1400 | |
| 内部隔离形式 | Form2b/3b/4b | |
| 外壳防护等级 | IP42/54 | |
| 柜体颜色 | RAL7035 | |
| 备注:* 请与伊顿相关人员确认。 | ||