下载文档 () / 20

混合超级电容器说明

混合超级电容器与传统超级电容器 (EDLC) 有何不同?

混合超级电容器与对称超级电容器相比,具有更高的工作电压(最大 3.8 V)和更高的电容和能源密度(高达 10 倍)。它们还具有更低的自放电和待机电流。此外,传统超级电容器因 ESR 较低而具有更高的功率能力,温度范围更宽,并且它们可以出于安全而放电至零伏;混合超级电容器不能完全放电。从构造角度来看,它们非常相似,但混合超级电容器使用石墨和锂制成的阳极以及不同的电解质。下面的视频介绍了它们的工作方式。

混合超级电容器的独特特性是什么?

与对称电容器相比,工作电压提高 25%,电容增加 6 至 9 倍。它们还有非常低的泄漏电流,大约为类似 EDLC 的 10%。

如何焊接混合超级电容器电池?

建议手动焊接。焊铁应保持在 +350 ⁰C 以下,并且焊接时间少于 5 秒。应使用免清洗焊料,避免使用液体清洁剂时导致电池短路。

混合超级电容器安全吗?

电池已经过过压测试、过放电测试、短路和穿刺测试,没有安全问题。但是,应避免这些情况,因为它们可能导致加速退化或永久性电池损坏。请勿以反向极性连接部件。尽管采取这些预防措施,但短路不会像锂离子电池一样可能导致热失控。

内部电解质易燃,可能有害。电池不得放入火中、浸入液体中或受损时使用。这样会导致接触电解质的风险。请咨询 MSDS,了解这些情况下的电解质。

如何运输混合超级电容器部件?

基于锂的混合超级电容器的运输受《联合国危险货物运输法规》关于非对称电容器的第 3508 条的监管。因为伊顿的所有电池都小于 0.3 Wh,所以无需申报危险货物运输。但是,部件包装方式应防止引线短路。

混合超级电容器是否需要电池管理系统?

建议使用电池管理系统 (CMS)。此系统要比与铅酸或锂离子电池相关的电池管理系统 (BMS) 简单很多。使用超级电容器(标准或混合)时,管理系统旨在更大限度地延长产品的使用寿命,而电池系统则需要管理系统来保证安全性。CMS 需要以 2.2 V 停止放电,并且在多个电池串联的设计中保持电池电压相等。

混合超级电容器的性能与温度比是多少?

请参见下表,以供参考。 

Hybrid supercapacitor DC ESR vs temperature
Hybrid supercapacitor capacitance vs temperature

伊顿混合超级电容器

每个混合圆柱型电池提供 30 F 至 220 F 的电容,最大工作电压为 3.8 V,工作温度范围为 -25 °C 至 +70°C,并且 ESR 超低。

您有哪些问题?