下载文档 () / 20
不间断电源 UPS

伊顿 5P UPS

伊顿 5P UPS 是新一代在线互动式UPS,整机效率高达98%,已获得美国能源之星认证,配备液晶显示屏,具备能耗计量功能,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理。5P UPS 主要适用于保护塔式或机架式服务器、交换机、路由器和存储设备等 IT 和网络设备。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

5P系列产品停产型号如下:

5P650iR 9210-3360 5P-R(停产)
5P850iR 9210-3358 5P-R(停产)
5P1150iR 9210-5378 5P-R(停产)
5P1550iR 9210-6384 5P-R(停产)
5P650i 9210-3361 5P-T(停产)
5P850i 9210-3359 5P-T(停产)
5P1150i 9210-5379 5P-T(停产)
5P1550i 9210-6385 5P-T(停产)
规格

伊顿 5P UPS - 技术指标


产品快照

功率等级 650–1550 VA
   
额定电压
200V / 208V / 220V / 230V / 240V
   
频率
47–70 Hz
   
配置 塔式 和 机架式 1U
   
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安 / 瓦特)
输入连接 输出连接
Eaton 5P Tower models
9210-3361-00P
650 / 420
C14
(4) C13
9210-3359-00P
850 / 600
C14
(6) C13
9210-5379-00P
1150 / 770
C14
(8) C13
9210-6385-00P
1550 / 1100
C14
(8) C13
Eaton 5P Rack 1U models
9210-3360-00P
650 / 420
C14
(4) C13
9210-3358-00P
850 / 600
C14
(4) C13
9210-5378-00P
1150 / 770
C14
(6) C13
9210-6384-00P
1550 / 1100
C14
(6) C13

节能

凭借优化的电气设计,能效高达 98%,可大大减少冷却和电力成本。还可以通过 LCD 和伊顿的电源管理软件来计量能耗,并以 kWh 为单位显示能耗值。

虚拟化已就绪

借助可选网卡和能与所有主流 OS 兼容的伊顿 Intelligent Power® 软件套件,可以和 VMware、Hyper-V 等虚拟化软件无缝集成。
下载链接
X
Download Close