伊顿 Power Cube 作为新一代高可靠、绿色电力模块解决方案,采用一体化、预制化、智能化理念,将UPS、低压成套、变压器、功率补偿、中压配电等,通过预置铜排和电力监控进行系统集成,打造All Eaton in one的端到端解决方案,实现一致的外观设计、高效的现场交付和全生命周期的智慧运维,赋能数据中心等关键供配电应用领域低碳可持续发展。
| 系统容量(KVA) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 尺寸 | W:1000mm-1100mm;H:2000mm-2700mm;L:按需定制 | ||||||||
| 电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
| 频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 过载能力 | 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟 | ||||||||
| UPS | 93PR 系列 | ||||||||
| 系统效率 | 在线双变换效率高达 97.3% | ||||||||
| 运行温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||||
| 海拔高度 | ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用 | ||||||||
| 行业标准 | GB、IEC、CCC | ||||||||
| 系统容量(KVA) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| 尺寸 | W: 2200mm;H:2000mm-2600mm;L:按需定制 | ||||
| 电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
| 频率 | 50/60Hz | ||||
| 过载能力 | 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟 | ||||
| UPS | 93PR 系列 | ||||
| 系统效率 | 在线双变换效率高达 97.3% | ||||
| 运行温度 | 0 ~ 40℃ | ||||
| 海拔高度 | ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用 | ||||
| 行业标准 | GB、IEC、CCC | ||||