下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿电力模方

下一代高可靠、绿色、智能型融合电力模块

 

伊顿 Power Cube 作为新一代高可靠、绿色电力模块解决方案,采用一体化、预制化、智能化理念,将UPS、低压成套、变压器、功率补偿、中压配电等,通过预置铜排和电力监控进行系统集成,打造All Eaton in one的端到端解决方案,实现一致的外观设计、高效的现场交付和全生命周期的智慧运维,赋能数据中心等关键供配电应用领域低碳可持续发展。

 

伊顿电力模方产品样本

超高能效
双变换超过 97.3%
极致节地
轻松节省30%以上占地
工程减免
施工量节省70%以上

产品方案

eaton-1250kva-power-cube-image-cn.png

(图)单排方案 - 1250kVA 伊顿电力模方

产品规格

eaton-2500kva-power-cube-image-cn.png

(图)背靠背方案 - 2500kVA 伊顿电力模方

产品规格

核心功能

五位一体的全方位可靠性保护

  • 系统全部采用低功耗和高效散热器件;采用温场级无线温度监测,开关器件可选配热记忆和过温保护等功能,大大降低了热失效风险;
  • 系统采用伊顿新一代断路器组合进行全电路保护,电能质量采用合适的不间断电源,实现系统、设备和器件的三重保护;
  • 断路器可配置伊顿独有的 ARMS闪弧抑制保护系统,可在短路故障或者危险闪弧产生时,快速分断故障电流保障电气设备及人员安全;
  • 数据采集器采用双电源、双网口及备用电源设计,配套电源和监控采集卡均支持热插拔,保障通讯和数据采集连续无中断;
  • 系统采用大量模块化和互换性设计,以减少全生命周期备品备件数量;大量采用长寿命和可回收材料设计,以关注环境保护和可持续发展。

可视化管理助力智能运维

  • 伊顿全新AI算法支持对关键器件运行数据进行跟踪分析和故障自诊断,以实现预测性维护;
  • 基于ESS节能模式和电网质量,系统HRS能自动判定最佳工作方式,并减少设备频繁操作;
  • 通过高精度数据采集,可实现电路保护和电能质量管理毫秒级响应,故障定位更精准;
  • 系统拓扑可通过软件设定,系统支持设备模型及全链路可视化展示,可实现电能质量分析、设备状态查看及故障录波和故障定位等;
  • 在线假负载测试技术,无需假负载箱及线缆、连接工程等,以极低的能耗就能使所有主要功率器件可靠性得到满载验证;
  • 可本地或远程模拟调试断路器参数整定,通过软件算法可精确验证设定参数的准确性,让电能管理更智慧。
规格

单排方案

系统容量(KVA) 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 2500
尺寸 W:1000mm-1100mm;H:2000mm-2700mm;L:按需定制
电压 380/400/415VAC,三相四线
频率 50/60Hz
过载能力 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟
UPS 93PR 系列
系统效率 在线双变换效率高达 97.3%
运行温度 0 ~ 40℃
海拔高度 ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用
行业标准 GB、IEC、CCC
 

背靠背方案

系统容量(KVA) 1250 1600 2000 2500 3200
尺寸 W: 2200mm;H:2000mm-2600mm;L:按需定制
电压 380/400/415VAC,三相四线
频率 50/60Hz
过载能力 110%1 小时,125%10 分钟,150%1 分钟
UPS 93PR 系列
系统效率 在线双变换效率高达 97.3%
运行温度 0 ~ 40℃
海拔高度 ≤ 海拔 1000m,高海拔需降额使用
行业标准 GB、IEC、CCC
下载链接
X
Download Close