下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

ELocker 电动汽车差速器

EV ELocker 是一种电子差速锁,可最大程度提高传动系统灵活性。用户可以通过按钮将车轴从完全开放状态切换至完全锁止状态,并且可以将其集成到车辆系统中(自动锁止)。

ELocker 针对电动汽车在高扭矩负载和工作循环要求、紧凑设计方面的独特需求以及电驱动应用中的超低粘度润滑油进行设计,是电动卡车、SUV 和其他越野车的理想解决方案。

全轴锁止
按下按钮
针对电动汽车传动系统进行了优化
与超低粘度润滑油兼容
坚固、紧凑的设计
非常适合越野卡车和 SUV

专为电动汽车而设计

专为电动汽车而设计

为满足电动汽车传动系统的要求,我们的工程师采用先进设计、优质材料和专用涂层对传统的 ELocker 进行了升级,旨在与电驱动装置中的油液兼容——与传统车轴和传动油相比,此类润滑油质地更轻薄且粘度更低。

核心功能

  • 电动汽车传动系统的高强度耐久测试
  • 电动汽车电机扭矩能力
  • 针对紧凑空间要求而设计
  • 特殊材料和涂层可确保其与超低粘度润滑油的兼容性

操作

每个 ELocker 都采用精锻齿轮,以确保越野和休闲驾驶所需的强度和耐久性;同时,其电子控制系统可按需手动启动,并比同类气控产品更加可靠。启动后,ELocker 将所有可用扭矩均匀分配至左右车轮,提供最大牵引力,助您征服复杂地形。
规格
下载链接
X
Download Close