知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

开放式差速器

伊顿提供各种开放式差速器,非常适合电动汽车的需求。行星齿轮和锥齿轮设计可实现紧凑布局,且能够承受电动车特有的扭矩负载。  

经过优化
满足电动汽车安装和扭矩要求
高功率密度
行星齿轮和锥齿轮设计
轻松集成
采用紧凑设计,可集成到电驱桥中

核心功能

  • 开放式差速器允许车轮在转弯时独立转动,防止车轮跳动和轮胎磨损
  • 采用紧凑设计,符合电动汽车的安装要求
  • 功率密集的锥齿轮和行星齿轮设计可满足电动汽车独特的扭矩挑战 

规格与标准开放式差速器

紧凑型行星齿轮

宽度(轴跨度) 减少 46%
直径 100%
质量(重量) 减少 12%(包括环形齿轮)
扭矩承载能力 100%

紧凑型锥齿轮

宽度(轴跨度) 减少 46%
直径 减少 6%
质量(重量) 减少 23%(包括环形齿轮)
扭矩承载能力 100%

规格

典型应用

乘用电动汽车

轻型和中型电动 CUV

轻型和中型电动 SUV

下载链接
X
Download Close