下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EV Truetrac 限滑差速器

EV Truetrac 是一款专为电动汽车而设计的限滑差速器。EV Truetrac 采用高强度螺旋齿轮设计,以紧凑的空间设计提供出色的功率密度。这款差速器适应电动汽车的独特需求,完全自动且免维护,可调偏置比在 1.5-3 范围内。

EV Truetrac 可始终保持扭矩偏置稳定,无需电子连接或软件支持,为电动汽车制造商提供了无忧的解决方案。专为满足电动 SUV 和皮卡的需求而设计,可提高牵引力,并进一步增强稳定性。

针对电动汽车进行了优化
专为承受高瞬时扭矩负载和长工作循环而设计,并采用低粘度润滑油
紧凑
可轻松集成到具有高功率密度的各种电动汽车传动系统配置中
NVH
静音运行,提供更舒适的驾驶体验

EV Truetrac 的核心功能

  • 高可靠性且免维护的限滑差速器
  • 创新的螺旋齿轮设计,实现了差异化,并提供 1.5-3 范围内的可调偏置比
  • 最大限度地减少噪声、振动与声振粗糙度,以保持安静的环境,从而提供舒适的驾驶体验
  • 可在电驱动轴中工作,同时不影响滤油器性能
  • 可轻松集成到紧凑的安装空间,实现具有高功率密度的更灵活车辆设计
  • 专为在超低粘度油中工作时承受电机的高扭矩和动力需求而设计
  • 前进和倒车时均可运行,有助于优化动力使用,同时有效应对各种驾驶场景
  • 可针对变化无常的路况自动做出响应

 

通过伊顿电动汽车差速器实现理想性能

EV Truetrac 差速器设计为无缝运行,可根据驾驶情况在标准功能与限滑功能之间切换。在典型条件下,它的功能类似于开放式差速器,允许一个车轮根据需要更快或更慢地旋转。当检测到牵引力丧失时,EV Truetrac 创新的齿轮分离力就会开始发挥作用,将扭矩重新分配到抓地力更强的车轮上。这种转换是平稳和高效的,确保了车辆保持稳定和可控。螺旋齿轮设计可确保在没有驾驶员干预的情况下做出响应,在恢复最佳牵引力后,无缝恢复正常运行。

EV Truetrac 的设计考虑了电动汽车的独特需求,可轻松集成到紧凑的空间中,提供高功率密度和卓越的扭矩偏置特性。这使其成为电动客车和 SUV 的理想解决方案。

电动汽车专用高性能差速器

全球牵引力解决方案专家

无论车辆采用何种动力系统,伊顿高性能差速器都始终能满足驾驶员的性能期望。我们广泛的牵引力解决方案经过精心设计,可满足从越野探险到日常公路通勤等多样化的驾驶需求。伊顿高性能差速器专注卓越性能,在各种驾驶条件下提升安全性和舒适度。

凭借我们与全球汽车制造商长期合作的丰富经验,伊顿拥有专业能力,能够为新兴汽车平台无缝集成并优化差速器。我们精心调校技术能力,以满足当今创新电动汽车的独特扭矩需求和高效空间布局要求。

原厂差速器

适用于售后市场应用的 Detroit Truetrac

Detroit Truetrac 是一款螺旋齿轮式限滑差速器,可最大限度地增加车轮牵引力并增强驾驶特性。免维护,前进和倒车时均可平稳、自动运行。Detroit Truetrac 功能多样,因此成为了几乎所有类型车辆的理想牵引力解决方案。

EV Truetrac 差速器常见问题解答

EV Truetrac 是一款螺旋齿轮式限滑差速器,针对电动汽车传动系统进行了优化。专为高扭矩负载设计,并采用超低粘度润滑油,以紧凑的设计实现优异的扭矩容量,可无缝集成到各种电动汽车配置中。EV Truetrac 自动运行且免维护,可增强牵引力和稳定性,确保安静、舒适的电动 SUV 和皮卡驾驶体验。
spacer
EV Truetrac 是一款电动汽车差速器,可无缝适应不断变化的驾驶条件。在标准工况下,其功能类似于开放式差速器,允许车轮差速转动。当检测到牵引力丧失时,EV Truetrac 创新的齿轮分离力会自动将多达 3 倍的扭矩重新分配到抓地力更强的车轮上。这种转换是平稳和高效的,可确保稳定性和控制,而无需驾驶员干预。Truetrac 专为满足电动汽车的独特需求而设计,可轻松集成到紧凑的空间中,同时提供高功率密度和卓越的扭矩偏置,是电动客车和 SUV 的理想解决方案。
spacer
EV Truetrac 差速器为电动皮卡和 SUV 提供突破性解决方案,以无与伦比的效率满足高扭矩电动传动系统的特定需求。伊顿的 EV Truetrac 可最大限度地提高牵引力和稳定性,同时保持紧凑、坚固的设计,可无缝配合各种电动汽车配置。其自动、免维护的运行可确保无忧的性能,提供优异的功率密度和扭矩偏置,从而显著提高牵引力和稳定性。
spacer

EV Truetrac 差速器通过增强不同驾驶条件下的牵引力和稳定性,优化电动汽车的驾驶体验。其自动扭矩偏置系统可确保动力有效地分配给抓地力最强的车轮,从而提供出色的操作和控制。这有助于平稳、安静地行驶,减少车轮打滑,即使在具有挑战性的地形上也能保持车辆稳定性。

此外,EV Truetrac 的紧凑设计允许其在不影响性能的情况下无缝集成到各种电动汽车平台。对致力于为客户提供顶级驾驶体验的制造商来说是理想的选择。

spacer
伊顿创新的 EV Truetrac 差速器采用精密设计的螺旋齿轮,无需使用传统的离合器组或摩擦片——这两种组件在其他限滑差速器中则很常见。这确保了性能始终稳定,并避免了其他系统常见的磨损和损耗。螺旋齿轮不仅有助于延长电动汽车差速器的使用寿命和耐久性,还能确保在高载荷下平稳安静的行驶,并改善牵引力。 
spacer

EV Truetrac 差速器通过采用伊顿精密设计的螺旋齿轮提高车辆效率,从而最大限度地减少能耗损失,并以最佳牵引力将动力输送到车轮。这种智能扭矩分配可减少车轮打滑,增强稳定性,从而节省电池电量并延长电动汽车的续航里程。

此外,这款电动汽车差速器采用免维护设计,无需频繁维修和更换,可确保性能稳定并减少停机时间。其紧凑而坚固的构造可无缝集成到各种电动汽车平台,可优化空间和重量分布,这对于提高整体车辆效率和性能至关重要。

spacer
规格
下载链接
X
Download Close