知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
原厂差速器

IntelliTrac 电子限滑差速器

IntelliTrac™ 是伊顿的新型电子控制限滑差速器,提供从开放式到全锁止的全可变扭矩分配。强大的液压驱动和精密的电子控制实现了业界领先的 100 毫秒响应时间。这通过将动力重新分配到具有牵引力的车轮,并在稳定控制系统介入制动与油门调节之前提前保持车辆行驶惯性,从而增强车辆的稳定性控制。

IntelliTrac eLSD 可根据用户应用进行定制,即可外置于前驱桥包或减速箱,也可内置于后桥桥包/减速箱中。

增强控制
业界领先的 100 毫秒响应时间
整体式
使用现有的车辆传感器,在各种工况下优化牵引力
可定制
前轮和后轮驱动应用

核心功能

  • 集成 – 利用现有的车辆传感器根据特定驾驶条件优化牵引力和扭矩
  • 快速 – 接合时间不到 100 毫秒,在任何车速下都能增强稳定性控制
  • 高效 – 低功耗(峰值为 20A)
  • 强大 – 高扭矩容量和可控性
  • 响应迅速 – 安静的自动啮合
  • 紧凑、轻便的系统(20 磅/9.1kg)

更强的控制

在后轮驱动的应用场景中,IntelliTrac 可以通过将扭矩从外侧轮传递到内侧轮来抵消过度转向(当车辆比预期路径转得更急时)。在前轮驱动的应用场景中,扭矩从内侧轮传递到外侧轮,以减少转向不足(车辆转弯幅度低于预期)。这增强了驾驶员对车辆操纵和响应的控制及信心。

IntelliTrac 电动汽车应用

IntelliTrac 是高端电动汽车的理想差速器,旨在让驾驶员实现出色的控制。它完全集成到车辆中,增强了各种气候条件下的驾驶性能,还能提供驾驶员可操作的模式。

    规格
    下载链接
    X
    Download Close