下载文档 () / 20
接线端子

A38 和 B38 栅栏式接线端子模块

伊顿的 A38 和 B38 栅栏式接线端子模块是标准的大电流北美风格接线端子模块,中心间距为 0.437 英寸 (11.10 mm)。它们可提供 02 至 16 极,通过 UL/CSA 和 CE 认证。

北美风格
UL/CSA 认证,CE 认证
中心间距为 0.437 英寸 (11.10 mm)
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
额定值 A38:30 A,600 V;B38:50 A,300 V
中心间距 0.437 英寸 (11.10 mm)
配线范围 A38:#10-22 AWG Cu;B38:#8-16 AWG
螺钉尺寸 #8-32 镀锌钢
扭矩额定值 A38:9 lb-in;B38:15 lb-in(对于 #8),9 lb-in(对于 #6)
底座 仅 A38:支座标准,便于助焊剂清洗
屏障之间的距离 0.378 英寸 (9.60 mm)
推荐的 PCB 孔径 (A38):0.076 英寸 (1.93 mm)
工作温度 最高 +105 °C (+221 °F),最低 -40 °C (-40 °F)
模塑材料 黑色,UL 等级 94V0 热塑性塑料
击穿电压 5000 V
机构信息 UL 文件 E62622,CSA 文件 47235;CE 认证
下载链接