下载文档 () / 20
接线端子

A4 和 B4 栅栏式接线端子模块

伊顿的 A4 和 B4 栅栏式接线端子模块是北美风格接线端子模块,中心间距为 0.562 英寸 (14.28 mm)。它们可提供 02 至 16 极,通过 UL/CSA 和 CE 认证。

北美风格
UL/CSA 认证,CE 认证
中心间距为 0.562 英寸 (14.28 mm)
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
额定值 参见数据表
中心间距 0.562 英寸或 9/16 英寸 (14.28 mm)
配线范围 参见评级表。
螺钉尺寸  #8-32 或 #10-32 镀锌开槽螺钉
扭矩额定值  8 号螺钉尺寸 16 lb-in.;10 号螺钉尺寸 20 lb-in.。
屏障之间的距离 0.47 英寸 (11.9 mm)
工作温度 最高 +105 °C (+221 °F),最低 -40 °C (-40 °F)
模塑材料 黑色,UL 等级 94V0 热塑性塑料
硬件  底部螺柱配有装配好的螺母。杯形垫圈是底部螺柱的可选配件,但不建议与环形端子一起使用。
加长六角螺母 可选的加长开槽六角螺母便于使用六角扳手或螺丝刀进行安装和拆卸。批量提供 A4953 系列模块的 #10-32 螺柱。指定部件号 F582 和数量。
击穿电压 6100 V  
机构信息 UL 文件 E62622,CSA 文件 47235;CE 认证
下载链接