下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

BSCR101 熔断器支架

伊顿 Bussmann 系列 BSCR101 是模块化熔断器盒,专为容纳各种螺栓固定式熔断器而设计。它们采用模块化螺柱式设计,可在一系列应用中轻松安装。它们经过 CE 认证并符合 RoHS 标准

规格
部件号 电压额定值 电流额定值 工作温度
BSCR101 1000 Vac/Vdc 500 A -40 °C 至 125 °C
下载链接
X
Download Close