下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

C220x 接线盒

伊顿的 C220x 接线端子为单极、馈通式接线盒(也称为接线端子)。它们提供 #5/16 和 #3/8" 螺柱尺寸,额定电流高达 250 A

规格
部件号 电压额定值* (V) 电流额定值 (A) 螺柱尺寸 最大扭矩 螺母尺寸 材料 颜色(Pantone #;仅供参考)
C2201 1000 200 5/16" - 18
UNC-2A
100 in-lb 5/16" - 18
UNC-2B
热塑性塑料/镀锡黄铜/SUS304 螺母 黑色 (PQ-BLACKC)
C2202 1000 200 5/16" - 18
UNC-2A
100 in-lb 5/16" - 18
UNC-2B
热塑性塑料/镀锡黄铜/SUS304 螺母 红色 (PQ-187)
C2203 1000 250 3/8" - 16
UNC-2A
200 in-lb 3/8" - 16
UNC-2B
热塑性塑料/镀锡黄铜/SUS304 螺母 黑色 (PQ-BLACKC)
C2204 1000 250 3/8" - 16
UNC-2A
200 in-lb 3/8" - 16
UNC-2B
热塑性塑料/镀锡黄铜/SUS304 螺母 红色 (PQ-187)
C220X-5-16-NUT 不适用 不适用 不适用 不适用 5/16" - 18
UNC-2B
SUS304 螺母 不适用
C220X-3-8-NUT 不适用 不适用 不适用 不适用 3/8" - 16
UNC-2B
SUS304 螺母 不适用
下载链接
X
Download Close