伊顿的 CMS 系列共模电感器提供三个表面贴装占地面积选项,可提供 300 Vdc 隔离。
CMS1 系列采用 9.4 mm x 7.2 mm 表贴封装,高度为 2.6 mm。
CMS2 系列采用 11.43 mm x 11.43 mm 表贴封装,高度为 6.0 mm。
CMS3 系列采用 13.97 mm x 13.97 mm 表贴封装,高度为 6.0 mm。
电感值范围为 5.5 uH 至 1600 uH。电流值范围高达 7.0 安培。噪声衰减范围高达 44 dB。频率范围高达 100 MHz。CMS 系列共模电感器可用于多种应用,其中包括 EMI 滤波器、DC-DC 模块电源、离散输出电源、离散和使用点电源 (PUPS)。