下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

FP2 电感器

伊顿的 FP2 功率电感器具有大电流承载能力,提供单导体和双导体版本。两种版本都采用 7.20 mm x 6.70 mm 占地面积表面贴装封装,高度为 3.0 mm 和 5.0 mm。单导体型号的电感范围为 0.047 uH 至 0.150 uH,电流范围为 25.5 A 至 42 A。双导体版本支持低电感和大电流或高电感和小电流,可以串联使用。电感范围为 0.047 uH 至 0.480 uH,电流范围为 9.0 A 至 42 A。FP2 功率电感器可用于多种应用,其中包括服务器、多相和 Vcore 调节器、电压调节模块、电池电源系统和显卡。

技术数据表

FP2 电感器数据表
大电流承载能力
电流范围为 9.0 至 42 安培
单导体和双导体

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。

规格

规格

下载链接