下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

H15 PCB 保险丝底座

伊顿的 H15 保险丝底座是安装在 PCB 板上的保险丝底座,适用于具有水平和垂直方向并带有可互换的保险丝托架的 5x20mm 套圈保险丝。 此保险丝底座通过 UL 认证(美国和加拿大)以及 VDE 认证。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

PCB 安装熔断器底座
用于 5 x 20 mm 熔断器
垂直或水平方向
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
目录编号 H15-V-1(垂直安装),H15-H-1(水平安装)
伏特 250 V
环境温度/温升 +24 °C / +41 °C
机构信息 cURus 认证,VDE
类型 用于 5 mm x 20 mm 熔断器的 PCB 支架 
材料 端子镀锡铜
热塑性塑料
下载链接
X
Download Close