下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

GMC 5x20mm 保险丝

伊顿的 GMC 中等延时、玻璃管 5mm x 20mm 套圈保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,用于电子电路的过电流保护。  以管式保险丝格式订购,便于安装到 Bussmann 系列保险丝底座、盒或保险丝夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。

技术数据表

GMC 熔断器数据表

中等延时
玻璃管
符合 UL 标准的 5mm x 20mm 套圈熔断器

5 mm 套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 5 mm 熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接
X
Download Close