下载文档 () / 20
保险丝附件

HB PCB 保险丝底座

伊顿的 HB 保险丝底座是安装在 PCB 板上的保险丝底座,适用于具有水平和垂直方向的 5x20 mm 套圈保险丝或 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸保险丝。保险丝托架可互换。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

PCB 安装熔断器底座
适用于 5 x 20 mm 或 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
垂直或水平方向
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
目录
编号
熔断器底座 电压额定值
(V)
电流额定值 (A) 机构批准
主体安装 托架尺寸 UL CSA VDE SEMKO
HBH-I 水平 1⁄4 英寸 x 1  1⁄4 英寸 250 16 12 10
HBH-M 水平 5 x 20 mm 250 16 12 10
HBV-I 垂直,带稳定销 1⁄4 英寸 x 1  1⁄4 英寸 250 16 12 6.3 10
HBV-M 垂直,带稳定销 5 x 20 mm 250 16 12 6.3 10
HBW-I 垂直,不带稳定销 1⁄4 英寸 x 1  1⁄4 英寸 250 16 12 6.3 10
HBW-M 垂直,不带稳定销 5 x 20 mm 250 16 12 6.3 10
HBH 水平 na 250 16 12 10
下载链接
X
Download Close