下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HCM 电感器

伊顿的 HCM 产品线采用压粉结构,提供可靠的大电流低 EMI 电感器,是云计算和服务器应用的理想选择。HCM 产品具有大电流、低 EMI 和出色的性能,额定电流高达 118 A。HCM 提供温度软滚降、优异的散热和低 EMI。HCM 产品的最大工作温度为 + 125 °C。

HCM 具有从 5 mm 到 17 mm 的各种 SMT 封装尺寸和高达 68 uH 的电感值,是各种应用的理想选择,其中包括稳压器模块 (VRM)、多相调节器、负载点模块、台式机和服务器 VRM 和 EVRD、基站设备、笔记本电脑和手提电脑稳压器以及电池电源系统。

大电流承载能力
提供多种占地面积、外形和电感值
压粉结构、低 EMI

伊顿功率磁性产品可确保工业过程控制的 EMI 屏蔽

工业自动化是指使用微控制器、机器人、物联网系统等过程控制系统来处理各种工业操作。主要目的是提高过程的输出和效率,同时尽量减少因人类参与而导致的错误。...

伊顿功率电感器可防止工业过程控制系统中的噪声干扰

为了在工业应用中实现可靠、高效的过程控制,必须对控制电路进行屏蔽,使其免受电气噪声的干扰。电磁干扰 (EMI) 或“电气噪声”是一种会对系统效率产生不利影响的干扰形式...
规格

规格

下载链接
X
Download Close