下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

HCM1A 电感器

伊顿的 HCM1A 产品线代表了汽车应用中压粉电感器的最新进展。HCM1A 产品线能够在恶劣的环境条件下实现优异的性能,额定电流高达 100 A。HCM1A 产品线符合 AEC-Q200 标准,可以确保汽车级的机械和电气性能,特别是在高工作温度下。其坚固的模塑结构可提供出色的散热和低 EMI 特性。HCM1A 产品的最大工作温度为 +155°C。

HCM1A 具有从 5 mm 到 17 mm 的各种不同 SMT 封装尺寸和高达 100 uH 的电感值,适用于车辆中任何位置的各种汽车应用。HCM1A 按照 EIA 标准方便地封装在编带和卷盘中。

 

大电流承载能力
符合 AEC-Q200 标准
压粉结构、低 EMI

用于汽车 LED 照明的高温高功率密度电感器

伊顿为电子汽车信息娱乐和远程信息处理系统提供高效能量

信息娱乐和远程信息处理系统是汽车中央界面中最受欢迎的功能。这些功能可帮助驾驶员通过蓝牙连接进行免提通话、接收 GPS 路线导航、观看电影、收听音乐以及接收车辆诊断和维护通知。

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。

规格

规格

下载链接