伊顿的 HFB 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝的内联防水保险丝底座,支持最高 30 A 和 32 V,暴露位置防护等级为 IP67。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。
HFB 熔断器底座数据表
比较工具最多可同时比较四个产品。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。
需要至少选择两个产品才能使用比较工具。
Sorry, we can't get that information right now.