下载文档 () / 20
保险丝附件

HFB 内联保险丝底座

伊顿的 HFB 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝的内联防水保险丝底座,支持最高 30 A 和 32 V,暴露位置防护等级为 IP67。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

内联熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
IP67 防护等级
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
产品代码 电压
交流额定值
电流额定值
交流
HFB 32 V 30 A
下载链接
X
Download Close