下载文档 () / 20
保险丝附件

HGA 和 HGB 面板安装保险丝底座

伊顿的 HGA 和 HGB 保险丝底座是加固型面板安装保险丝底座,支持 ¼ 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝。  HGA 和 HGB 每极的额定电压和额定电流均为 250 V 和 30 A。  每个保险丝底座都包含一个卡口式保险丝载体,包括一个透明灯,提供开路保险丝指示。

规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 说明 每极额定电压 (V) 每极额定电流 (A)
HGA 两极熔断器底座,带圆柱形灯卡口熔断器载体 250 30
HGA-C 两极熔断器底座,带矩形灯卡口熔断器载体 250 30
HGB 单极熔断器底座,带圆柱形灯卡口熔断器载体 250 30
HGB-C 单极熔断器底座,带矩形灯卡口熔断器载体 250 30
下载链接