下载文档 () / 20
保险丝附件

HHI 和 HHJ 内联熔断器底座

伊顿的 HHI 和 HHJ 熔断器底座是适用于直径为 ¼ 英寸的熔断器的内联熔断器底座,可根据所选产品支持不同的熔断器长度。  每个熔断器底座包含两个触点、熔断器底座主体、旋钮/卡扣和弹簧以供最终用户组装,在电线范围、长度和颜色方面提供灵活性。   

规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 最大电压额定值 (V) 最大电流额定值* (A) 支持的电线范围 支持的熔断器长度 更换触点
HHI-A-R 250 10 #18 至 #22  AWG(最终用户提供) 1-1/16 英寸熔断器 BK/9838
HHI-B-R 250 30 #12 至 #16 AWG(最终用户提供) 1-1/16 英寸熔断器 BK/9841
HHJ-A-R 250 10 #18 至 #22  AWG(最终用户提供) 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 BK/9838
HHJ-B-R 250 30 #12 至 #16 AWG(最终用户提供) 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 BK/9841
HHJ-C-R 250 10 包含 #18 的 19 英寸回路 1-1/4 英寸 (3AG) 熔断器 不可用
* 额定电流取决于选择的电线尺寸
下载链接