下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HHT 内联保险丝底座

伊顿 HHT 保险丝底座是适用于 5 mm x 15 mm 和 5 mm x 20 mm 保险丝的内联保险丝底座。附有引线。

内联熔断器底座
适用于 5 x 15 mm 和 5 x 20 mm 熔断器
附有引线
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号: HHT
主体材料: 黑色热塑性塑料
引线: 6 Awg;颜色:红色
接线端子: 黄铜
电气额定值: 5 mm x 15 mm 熔断器:600 Vac/32 Vdc,5 A
  5 mm x 20 mm 熔断器:600 Vac/32 Vdc,10 A
下载链接
X
Download Close