下载文档 () / 20
保险丝附件

HK 面板安装保险丝底座

伊顿的 HK 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的灯指示型面板安装保险丝底座。当保险丝打开时,灯光亮起。它们适用于厚度不超过 3/16 英寸 (4.8 mm) 的面板。

面板安装熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
灯指示型
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
目录符号 安培数 灯 交流伏特数  类型
旋钮颜色 旋钮类型
HKL  15 90-250 荧光色 清除 八角形
HKL-X  15 90-250 荧光色 清除 平面
HKR 20 22-30 白炽灯 琥珀色 八角形
HKT 20 13-22 白炽灯 琥珀色 八角形
HKU 20 4-6 白炽灯 红色 八角形
HKX 20 22-33 白炽灯 琥珀色 平面
下载链接
X
Download Close