下载文档 () / 20
保险丝附件

HKP 面板安装保险丝底座

伊顿 HKP 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的面板安装保险丝底座。它们适用于厚度不超过 5/16 英寸 (7.9 mm) 的面板。可提供此保险丝底座的军用版本。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。

面板安装熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
额定电流高达 30 A
规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
产品
代码
特点 电压
额定值
电流
额定值
HKP 标准 250 V 30 A
HKP-BBHH 1⁄4 英寸快速连接、已组装螺母和垫圈 250 V 15 A
HKP-HH 1/4 英寸快速连接 250 V 15 A
HKP-L 2250 隔离墙 250 V 30 A
HKP-LW-HH 防水旋钮、2250V 隔离墙和 1⁄4 英寸快速连接1 250 V 15 A
HKP-OO 弹簧锁 250 V 30 A
HKP-W 防滴旋钮1 250 V 30 A
下载链接