伊顿的 HP 面板安装熔断器底座适用于 10 x 38 mm(13/32 x 1-1/2 英寸)筒式/套圈熔断器,额定值高达 600 V 和 30 A。所有 HP 熔断器底座都用于通板访问,这使得熔断器可通过电气外壳从外部进入,便于在开路时更换熔断器。
部件号 | 电压额定值 (Vac) | 安培额定值 (A) | 主体材料 | 机构 |
BK1-HPS-611E | 600 | 30 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus |
BK1-HPG-615E | 600 | 30 | 胶木,UL 94V-0,黑色 | cURus |