下载文档 () / 20
保险丝附件

HR 和 HM 内联熔断器底座

伊顿的 HR 和 HM 熔断器底座是适用于 1/4 英寸 x 各种长度和 SFE 熔断器的内联熔断器底座,支持高达 20 A 和 32 V 交流电。本产品可作为完整的组件提供,包括内联熔断器底座以及安装好的 SFE 熔断器和 8 英寸或 14 英寸引线。

规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 安培数 交流伏特数 随附熔断器 电线
HRJ* 20 32 SFE-20 19 英寸,#14
HRI 20 32 SFE-14 19 英寸,#14
HRH 20 32 SFE-9 19 英寸,#14
HRE 20 32 SFE-7 1/2 19 英寸,#14
HRG 20 32 SFE-6 19 英寸,#14
HRF 20 32 SFE-4 19 英寸,#14
HMJ** 20 32 SFE-20 8 英寸,#14
HMI 20 32 SFE-14 8 英寸,#14
HMH 20 32 SFE-9 8 英寸,#14
HME 20 32 SFE-7 1/2 8 英寸,#14
HMG 20 32 SFE-6 8 英寸,#14
HMF 20 32 SFE-4 8 英寸,#14
下载链接