下载文档 () / 20
保险丝附件

HTC-518M 和 HTC-528 熔断器盒

伊顿的 HTC-518M 和 HTC-528M 熔断器盒适用于 5 x 20 mm 筒式/套圈熔断器,额定电压高达 250 V 和 15 A。这些熔断器盒采用单极配置,具有 1/4 英寸宽快速连接或线焊连接。所有产品均符合 RoHS 标准。

规格
部件号 电压额定值 (Vac) 安培额定值 (A) 主体材料 机构
BK4-HTC-518M 250 15 胶木,UL 94V-0,黑色 CE
BK4-HTC-528M 250 15 胶木,UL 94V-0,黑色 CE
下载链接