下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HVP 面板安装保险丝底座

伊顿的 HVP 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸 (6.3 mm x 32 mm) 管式或套圈保险丝的面板安装熔断器底座。这是一款高电压额定值和电流额定值的保险丝底座,支持高达 480 V 和 30 A,适用于较高功率的组件。HVP 是符合 RoHS 标准的保险丝配件。

规格
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 说明 电压额定值 (V) 电流额定值 (A)
HVP-R 标准 HVP 熔断器底座 480 30
HVP-W-R 防滴熔断器旋钮(防护等级为 IP53) 480 30
HVP-HH-R 1/4 英寸快速连接 480 15
HVP-L-R 2250V 隔离墙 480 30
HVP-LW-HH-R 防滴旋钮、2250V 隔离、1/4 英寸快速连接 480 15
HVP-OO-R 弹簧锁设计 480 30
HVP-CC-R 扩展面板安装 480 30
下载链接
X
Download Close