下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

LCPI 电感器

伊顿的 LCPI 系列环形功率电感器提供垂直和水平自引线和接头安装配置。其低损耗、铁粉磁芯提供稳定的工作特性,最大限度地提高电感器效率。  电感值范围为 10 uH 至 1000 uH。电流值范围为 1.9 A 至 29.5 A。  LCPI 系列环形功率电感器可用于多种应用,其中包括滤波器、降压和升压开关以及扼流圈。

 

技术数据表

LCPI 电感器数据表

垂直和水平安装电感器
电流值范围为 1.9 至 29.5 安培
大电流/高电感 EMI 屏蔽环形设计
规格

规格

有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件 安装 OCL (μH) 范围 Isat (A) 范围 DCR (Ω) 范围
CTXxxx-x-52xx-R 垂直、水平自引线和接头安装 10 - 1000 1.9 - 29.5 0.0032 - 0.6380
下载链接
X
Download Close