下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

VP 变压器

VERSA-PAC (VP) 电感器和变压器具有高功率密度,并提供五种表贴封装选项来满足您的 PCB 间距要求。它们具有低辐射噪声和六个紧密耦合的绕组,可提供 500 多种可用的电感器和变压器配置。  功率范围为 1 W 至 70 W,频率范围为 1 MHz 以上。 

VP 功率电感器和变压器可用于多种应用,其中包括远程信息处理、GPS、LED 照明、LCD 显示器和便携式媒体设备。 

技术数据表

VP 变压器数据表

高功率密度,薄型
低辐射噪声
可配置平台,具有 500 多种可用电感器和变压器选项

规格

规格

下载链接
X
Download Close