下载文档 () / 20
保险丝

MDQ 3AG 玻璃保险丝

伊顿的 MDQ 双元件延时、玻璃管 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝采用符合 UL 248-14 标准的设计,用于可能出现浪涌的电子电路的过电流保护。  采用管式格式,便于安装到 Bussmann 系列保险丝底座、保险丝盒或保险丝夹中。

 

技术数据表

MDQ 熔断器数据表

双元件延时
玻璃管
1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈熔断器

1/4 英寸套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 1/4 英寸熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接
X
Download Close