下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

金属膜电阻器 | 电流感测

伊顿的金属箔电阻器(也称为金属膜电阻器)的基板采用高精度的箔,可提供高导热性、低电感和低噪声。它们提供从 0402 至 2512 EIA 封装,同时具有短而宽的终端配置。金属箔产品组合的额定功率高达 3 W,电阻高达 1 ohm。许多产品系列均符合 AEC-Q200 标准,适用于汽车和高可靠性应用。

下载链接
X
Download Close