下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

金属条电阻器 | 电流感测

伊顿的金属板电阻器(也称为金属条电阻器)是由带环氧树脂涂层的金属板和终端构成,可提供低温电阻系数 (TCR)、低电阻和大功率能力。它们的尺寸从 0603 至 2512 EIA,且具有短和宽终端配置。金属板产品组合的额定功率高达 3 W,电阻低至 1 mohm。许多系列都符合 AEC-Q200 标准,适用于汽车和高可靠性应用。

下载链接
X
Download Close