下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PM 超级电容器

伊顿的 PM 超级电容器系列将两个 M 系列电池与无源电压管理功能集成在一起,以减少零件数量并简化设计。它们通常用于 1.0 至 5.0 伏的小型系统。

易于安装,用于 3 V 至 5 V 系统的单个部件
良好的低温性能
内置电池管理功能

PM 超级电容器产品援助

超级电容器为电池支持、保持和脉冲电流应用提供能量
规格

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close