下载文档 () / 20
过压保护

PolySurg | ESD 保护器件

伊顿的 PolySurg ESD 抑制器是独特的超低电容聚合物电压可变材料 ESD 抑制器。提供单个 0402(1005 公制)、0603(1608 公制)和阵列 1004(2510 公制)、1206(3216 公制)表贴封装。 

聚合物电压可变 ESD 抑制器
超低电容 ESD 保护器件
表面贴装

伊顿 ESD 抑制器保护汽车通信的敏感电子设备

规格

规格

规格

规格

规格

有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 大小 工作电压 (Vrms) 触发器电压 箝位电压 类型
0402ESDA-MLP1 0402 30 300 35 单个,商业
0402ESDA-AEC 0402 30 300 35 单个,汽车
0603ESDA-MLP 0603 30 300 35 单个,汽车
0603ESDA2-TR2 0603 30 350 35 单个,商业
41206ESDA-TR1 1206 12 300 35 阵列,商业
42510ESDA-TR1 2510 12 300 30 阵列,商业
PS04LTVA1 0402 12 150 25 单个,汽车
下载链接
X
Download Close