伊顿 PTV 超级电容器提供超高电容和高密度功率,具有超低 ESR,适用于各种工业应用。包括两个带有伊顿被动电压管理的 TV 系列电池,它们可减少电池数量并简化设计。在工业应用中,PTV 超级电容器是备用、脉冲和混合能量的卓越来源。
PTV 超级电容器支持数十万个充电/放电周期,使用寿命长达 20 年。电池无需维护,热失控风险为零。每个 EDLC 电池提供 6.0 V (5.0 V,+ 85° C) 工作电压,工作温度为 - 40° C 至 + 85° C,可满足工业应用的更高电压和温度要求。PTV 超级电容器可用作独立的储能系统或与辅助电池组合使用,以优化使用寿命、运行时间和成本。