下载文档 () / 20
Capacitors

PTV 超级电容器

伊顿 PTV 超级电容器提供超高电容和高密度功率,具有超低 ESR,适用于各种工业应用。包括两个带有伊顿被动电压管理的 TV 系列电池,它们可减少电池数量并简化设计。在工业应用中,PTV 超级电容器是备用、脉冲和混合能量的卓越来源。

PTV 超级电容器支持数十万个充电/放电周期,使用寿命长达 20 年。电池无需维护,热失控风险为零。每个 EDLC 电池提供 6.0 V (5.0 V,+ 85° C) 工作电压,工作温度为 - 40° C 至 + 85° C,可满足工业应用的更高电压和温度要求。PTV 超级电容器可用作独立的储能系统或与辅助电池组合使用,以优化使用寿命、运行时间和成本

伊顿超级电容器为嵌入式和工业过程控制电路提供掉电保护

PTV 超级电容器是嵌入式和工业过程控制系统中板级掉电保护的经济实惠型解决方案。伊顿的超级电容器为工业过程控制系统、汽车电子设备和公用事业智能仪表中的各种应用提供备用、脉冲和混合能量(当连接到电池时)。
规格

规格

下载链接