下载文档 () / 20
保险丝附件

S-4000 熔断器盒

伊顿的 S-4000 熔断器盒适用于 6 x 32 mm(1/4 英寸 x 1-1/4 英寸)的筒式/套圈熔断器,额定电压高达 250 V 和 25 A。采用单极配置,具有 1/4 英寸宽快速连接、线焊连接和通孔焊接连接。所有产品均符合 RoHS 标准。

规格
部件号 电压额定值 (Vac) 安培额定值 (A) 主体材料 机构
BK4-S-4004-1-R 250 10 酚醛树脂层压板 CE
BK4-S-4001-1-R 250 10 酚醛树脂层压板 CE
BK2-S-4201-1D-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
BK2-S-4201-1-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
BK2-S-4201-1X-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
BK2-S-4202-1D-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
BK2-S-4202-1-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
BK2-S-4202-1X-R 250 25 PA66-GF25,UL 94V-0, 黑色 cURus,CE
下载链接