下载文档 () / 20
保险丝

S505SCH 5x20 mm 保险丝

伊顿的 S505SCH 延时、高 I2t 高断路能力 5 mm x 20 mm 套圈保险丝采用符合 IEC 60127-2 标准的设计,用于电子电路的过电流保护。以管式保险丝格式订购,具有用于通孔安装到 PCB 的轴向引线。

延时,高 I2t
高断路能力
符合 IEC 标准的 5 mm x 20 mm 套圈熔断器

5 mm 套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 5 mm 熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接