下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

SD 电感器

伊顿提供多种屏蔽鼓形解决方案,以满足您的规格要求。  SD10 至 SD25 是高密度电感器解决方案,采用 5.2 mm x 5.2 mm 表贴封装,有六种薄型高度可供选择。  电感范围为 0.47 uH 至 1000 uH,电流范围为 0.88 A 至 6.0 A。 

SD3114 采用 3.1 mm x 3.1 mm 表贴封装,高度为 1.4 mm。  电感范围为 1.0 uH 至 330 uH。  电流范围为 0.106 A 至 2.59 A。  SD3118 采用 3.2 mm x 3.2 mm 表贴封装,高度为 1.8 mm。  电感范围为 1.0 uH 至 1000 uH。  电流范围为 0.083 A 至 2.94 A。   

SD52 采用 5.6 mm x 5.2 mm 表贴封装,高度为 2.0 mm。  电感范围为 1.2 uH 至 150 uH。  电流范围为 0.28 A 至 3.14 A。SD53 采用 5.7 mm x 5.2 mm 表贴封装,高度为 3.0 mm。  电感范围为 1.1 uH 至 100 uH。  电流范围为 0.44 A 至 4.8 A。 

SD6020 和 SD6030 采用 6.0 mm x 6.0 mm 表贴封装,高度分别为 2 mm 和 3 mm。电流范围为 0.16 A 至 4.2 A。  电感范围为 1.99 uH 至 660 uH。  SD7030 采用 7.0 mnm x 7.0 mm 表贴封装,高度为 3 mm。电流范围为 0.21 A 至 5.5 A。  电感范围为 1.5 uH 至 680 uH。 

SD8325 和 SD8350 采用 9.5 mm x 8.3 mm 表贴封装,高度分别为 3 mm 和 5 mm。电流范围为 0.8 A 至 9.1 A。  电感范围为 1.5 uH 至 100 uH。 

如果您需要将双绕组电感器作为单个电感器或耦合电感器/变压器应用,请关注我们的 SDQ 系列。

规格

规格

下载链接
X
Download Close