下载文档 () / 20
保险丝

TCP70 电信熔断器

伊顿的 TCP70 1/4 英寸 x 1 英寸熔断器是专为保护电信和电池直流电路而设计的特殊熔断器,具有高浪涌电流承受能力,可减少扰动性开路。这是符合 RoHS 标准的无卤无铅熔断器。

技术数据表

TCP70 熔断器数据表

为电信电路而设计
更换断路器的经济解决方案
70 Vdc

1/4 英寸套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 1/4 英寸熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接
X
Download Close