下载文档 () / 20
保险丝

TDC180 英式插头保险丝

伊顿的 TDC180 系列 1/4 x 1 圆柱形英式插头顶部保险丝的电流额定值为 1 A 至 13 A。该保险丝为家用而设计,符合 BS1362 标准。它可以安装到家用 BS1363 插头顶部,以符合 1995 年插头和插座安全法规的要求。伊顿是此产品所使用的英国专利编号 GB2410626B 的所有者。

技术数据表

TDC180 熔断器数据表

获得 BSI 和 IEC 认证
英国专利编号 GB2410626B
1 A 至 13 A,240 Vac

适合家用电器的安全性和可靠性

为了防止在出现电涌或短路时损坏家用电器和设备,需要准备具有适当安培额定值的熔断器。熔断器是主要的安全器件,可用于防止因使用电器引起的短路或过载而造成的损坏...

1/4 英寸套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 1/4 英寸熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接