下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UP 电感器

伊顿的 UNI-PAC (UP) 功率电感器采用铁氧体磁芯材料和鼓形磁芯结构,有多种选项可供选择。  UP 系列(1B、2B、3B、4B)具有最大功率密度,非常适合微型封装中需要低电感和大电流的应用。电流值范围为 0.28 A 至 52 A。  电感值范围为 0.47 uH 至 1000 uH。UP 系列可用于多种应用,具体取决于您的特定要求。    

规格

规格

下载链接
X
Download Close