下载文档 () / 20
Capacitors

XLCM(XLM 模组机柜)

伊顿的超级电容器模组系统是高度可靠和灵活的储能解决方案,可在小尺寸范围内提供快速响应的高峰值功率。这些系统使用 XLM-62 模组作为核心构件,配备 10 个串联单元,以增加配电电压,并且可以与大型 UPS 系统集成。

用于医疗设施的伊顿 Type-10 UPS

美国国家消防协会 (NFPA) 是美国公认的组织,致力于制定防火、电气和相关危险的保护标准和法规。火灾危害(电气和化学危害)是造成人员死亡、受伤、财产损失和不利环境影响的主要原因。

规格
技术规格 20 模块机柜 30 模块机柜

电压工作范围

600 Vdc - 300 Vdc

600 Vdc - 300 Vdc

最大功率

300 kW

300 kW

工作电压内的可用能量

3298 千瓦/秒

4947 千瓦/秒

工作温度范围

-40 °C 至 +65 °C

-40 °C 至 +65 °C

尺寸(高 x 宽 x 深,单位为英寸)

23.2 x 31 x 88

30.2 x 31 x 88

一般特征

效率(往返)

高达 98%

并联能力

最多 8 个。

联系我们了解更多信息

可选配件

熔断器开路指示

提供定制过电流保护。

联系我们了解更多信息

由于不断改进,规格如有更改,恕不另行通知。

请联系我们,了解有关 XLM 寿命预期的信息

 
下载链接
X
Download Close