下载文档 () / 20
Capacitors

XLR-LV 超级电容器模组

伊顿的 XLR-16 超级电容器模组在发电机启动、物料搬运系统、风力涡轮机、运输系统和轨道/牵引等应用中提供行业领先的 ESR、高功率密度和超长寿命。

XLR-16 模组提供连续电流、可靠的功率传输和高振动承受能力,采用模块化、符合行业标准的占地面积。这些模组可用作独立的储能装置,也可与电池组合使用,帮助优化成本、使用寿命和运行时需求。

超级电容器为发电机启动提供可靠的能量

当电网电源不可用时,发电机为工业流程提供重要的辅助或备用电源。许多行业在发生意外停电时依赖于这些备用电源系统来防止敏感过程中断和代价高昂的运营停机。

XLR-16 超级电容器模块产品援助

坚固耐用、可靠、高功率密度、使用寿命长的超级电容器模块
规格

规格

下载链接
X
Download Close