下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

电池配置开关

电动汽车市场的蓬勃发展,推动了市场对于更高性能表现与更快充电速度的需求持续增长。为了满足这些需求,汽车制造商将电池从 400V 升级至 800V,但同时也面临着全新的挑战。市面上的公共电动汽车充电基础设施,很多是为适配 400V 电压平台的电动汽车而建设的。如果没有额外的设备(这些设备往往成本高昂),800V 电动汽车就无法使用这些充电桩。

伊顿的电池配置开关 (BCS) 通过一种集成到电池组中的创新装置解决了这一挑战。 BCS 专为乘用车和轻型商用车应用设计,是一种双稳定装置,可安全高效地实现电池包电压在 400V 和 800V 之间的切换,助力电动汽车在不同于自身运行电压的其他电压下进行高效充电。  

降低复杂性
使电池包断开单元 (BDU) 最多可减少 12 个组件 
可靠的安全性
旋转运动会形成机械联锁,防止意外短路状况
最大程度提高性能
可使用 400V 直流快速充电设施,电池也能达到最大充电电流
BCS Configuration - 1

核心功能

  • 使电动汽车在不同于自身运行电压的其他电压下进行高效充电,在任何直流充电基础设施上都可获得最高性能。
  • 专为乘用车、轻型商用车和多功能全地形车 (UTV) 应用而设计 
  • 500A 持续电流,无需冷却
  • 在 500 ms 内将串联切换到并联配置
  • 替代三个单极接触器以进行电压重新配置
  • 在 KL30C 断电的情况下保持稳定状态
  • 运行期间线圈不消耗功率,从而提高效率  

 

产品优势

  • 降低复杂性 – 可使电池包断开单元 (BDU) 减少多达 12 个组件,从而简化系统,并优化安装与组装流程
  • 可靠的安全性 – 旋转运动会形成机械联锁,防止意外短路状况
  • 优化充电 – 800V 电动汽车无需升降压转换器,即可在 400V 直流快充桩上以最大电流进行充电
  • 提高效率 – 无需低压保持电流即可保持稳定工作状态,消除寄生损耗,提升整车能效,且即使低压电源断电,仍可保障功能正常与运行安全
  • 更快的启动时间 – BCS 具有双稳态特性,可以在启动时预先设置,或者保持上次关机时的配置 BCS 还能保持断开状态,最大程度确保车辆停放时的安全性

规格
  双稳态 VRS  三稳态 VRS  注
配置
并联 (400V)  X X  
串联 (800V) X X  
断开   X  
接触电阻 800V <100 µOhm  <100 µOhm   
接触电阻 400V <100 µOhm / 电池串 <100 µOhm / 电池串  
承载电流 500A(无需外部冷却) 500A(无需外部冷却) 液冷可实现更高电流 
接通分断电流 最高 50A  最高 50A  400V 电池组必须保持电压平衡以限制浪涌电流 
配置转换控制   功率 7W,持续 0.5秒  控制信号开启 (12V) 

配置是

双稳态配置。通过脉冲信号来实现方向切换 

尺寸/重量

126mm x 62mm x 110mm  

360g 

126mm x 62mm x 110mm  

390g 

 
下载链接
X
Download Close

FAQs