下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

熔断器

伊顿 Bussmann 系列电动汽车熔断器在混合动力和电动汽车系统的安全性和可靠性方面发挥着至关重要的作用。我们的熔断器专为满足现代电动汽车架构的严格要求而设计,采用先进的技术和节省空间的设计,以优化性能和安装灵活性。

我们的电动汽车熔断器产品组合提供多种选择,支持 500V 至 1,000Vdc 的电压和 10A 至 1,600A 的额定电流,以确保安全高效的运行。这种多样性使其能够无缝集成到各种应用中,包括乘用车、商用车和大容量电池系统。

真正使我们的电动汽车熔断器与众不同的是我们先进的仿真测试。每次仿真均根据不同驾驶模式和应用工况进行定制,我们的专家团队可确保每个熔断器在性能和安全性方面实现最佳匹配。通过严格的验证流程,确保选用合适的熔断器规格,在各种驾驶场景下实现可靠性能,为每位客户带来安心保障与长期价值。

灵活设计
先进保护和效率
质量保证
唯一序列号和数据代码
仿真测试
量身定制的解决方案,实现最佳性能

核心功能

  • 灵活设计:支持定制解决方案,确保在各种电动汽车应用中实现最佳性能和安全性
  • 紧凑快速:使用各种大小和直径的快速熔断器减轻重量
  • 可追溯性和质量保证:具有独特的序列号和日期代码,以确保识别和质量控制
  • 卓越的分断能力:为高容量电池组提供更高功率水平的先进保护
  • IATF 认证制造:通过认证生产设施以确保一致的质量、技术清洁性和出色可靠性
  • 可靠的过载保护:在 200% 的过载情况下仍能可靠地运行,为电池管理系统提供后备保障
  • 可针对高电流需求进行扩展:支持并联应用,在推荐的尺寸范围内提高电流容量
  • 额定电压:500–1,000Vdc
  • 额定电流:10A–1,600A
Eaton EV fuse category graphic
spacer

电池和电机保护/配电单元,支持 500 至 1,000 Vdc 的电压和 125 至 1,000A 的电流。

  • 过载 200% 时即可触发,为导体提供短路保护,并可轻松协调接触器  
  • 具有 20-50kA 的分断能力,取决于具体的熔断器直径,以支持未来的电池容量并最大限度延长车辆续航里程
  • 可以模拟不同的驾驶模式和充电条件,以确保熔断器在整个车辆生命周期内的可靠性和使用寿命
  • 经过预验证符合 JASO D622、ISO 8820-8、IEC 60269-1、ISO 16750-3 和 UL248-20 标准,有助于降低项目测试成本
  • 根据 IATF16949 质量体系设计和制造
  • 定制端子选项,以满足特定的空间要求
  • 通过模拟不同的驾驶特性和工况验证熔断器的使用寿命,确保在各类驾驶条件下选用合适的熔断器规格并保持可靠性能
spacer

辅助和车载充电保护,支持 500 和 1,000 Vdc 的电压和 10A 至 250A 的电流。

  • 为电池管理系统和导体安全提供后备保障,即使在高达 200% 的过载条件下也能可靠地运行
  • 提供多种标签型号,与母线、导体和 PCB 安装配置兼容,实现灵活安装
  • 采用颜色编码的熔断器标签,便于识别电流额定值,在使用多个辅助熔断器时可有效减少装配错误
  • 具有 20-50kA 的分断能力,取决于具体的熔断器直径,以支持未来的电池容量并最大限度延长车辆续航里程
  • 经过预验证符合 JASO D622、ISO 8820-8、IEC 60269-1、ISO 16750-3 和 UL248-20 标准,有助于降低项目测试成本
  • 根据 IATF16949 质量体系进行设计和制造。
spacer

直流快速充电、兆瓦级充电和商业应用,支持 500Vdc 至 1,000 Vdc 电压和 350A 至 1,600A 电流。

  • 专为承受负载循环、热冲击和商用车振动而设计
  • 在短路情况下具备快速动作与出色的限流性能,减少峰值电流,保护系统接触器免受损坏
  • 具有 20-100kA 的分断能力,取决于具体的熔断器规格,以支持不同的商业应用,并最大限度延长车辆续航里程
  • 经过预验证符合 ISO 8820-8、IEC 60269-1、ISO 16750-3 和 UL248-20 标准,有助于降低项目测试成本
  • 根据 IATF16949 质量体系设计和制造
spacer

规格
 

辅助 / OBC 保护

                                                                            熔断器电流:10A - 250A  
501 Vdc - 1,000 Vdc  赛车     EVK22
直径 22 mm
EVKR25
直径 25 mm
    1,000 Vdc - 25 kA
60A - 80A
1,000 Vdc - 50 kA
70A - 100A
豪华 SUV     EVKR14
直径 14 mm
 
    1,000 Vdc - 25 kA
35A - 50A
 
豪华轿车 EVK10
直径 10 mm
EVKR10
直径 10 mm
   
1,000 Vdc - 25 kA
15A
1,000 Vdc - 20 kA
20A - 50A
   
高达 500 Vdc 大型 SUV/皮卡       EVR25
直径 25 mm
      500 Vdc - 20 kA
150A - 250A
轿车      EVR20
直径 20 mm
 
    500 Vdc - 20 kA
50A - 150A
 
小型 SUV/跨界车 EV10
直径 10 mm
EVR10
直径 10 mm
   
500 Vdc - 20 kA
10A - 25A
500 Vdc - 20 kA
30A - 50A
   
 

电池与电机保护/PDC/直流快速充电

                                                                            熔断器电流:125A - 1,000A
501 Vdc - 1,000 Vdc  赛车 EBPS100F40
单触发(pyro)
EBPS100F40A
双触发(pyro)
EVKR50
直径 50 mm
EVKR60
直径 60 mm
1,000 Vdc - 16kA & 20 uH
400A
1,000 Vdc - 15 kA & 15 uH
400A
1,000 Vdc - 50 kA
350A - 400A
900 Vdc - 25 kA
450A - 700A
豪华 SUV   EVKR40
直径 40 mm
   
  1,000 Vdc - 50 kA
225A - 300A
   
豪华轿车 EVKR 30
直径 30 mm
     
1,000 Vdc - 50 kA
125A - 200A
     
高达 500 Vdc 大型 SUV/皮卡 EBPS65F40
单触发(pyro)
EBPS50F40A
双触发(pyro)
EVR50
直径 50 mm
EVR60
直径 60 mm
500 Vdc - 12 kA & 20 uH
400A
500 Vdc - 15 kA & 15 uH
400A
500 Vdc - 50 kA
550A - 800A
500 Vdc - 50 kA
700A - 1,000A
轿车    EVR40
直径 40 mm
   
  500 Vdc - 50 kA
350A - 600A
   
小型 SUV/跨界车 EVR 30
直径 30 mm
     
500 Vdc - 20 kA
200A - 400A
     
 

高性能和商用车/兆瓦级充电

                                                                            熔断器电流:350 A - 1,600 A
501 Vdc - 1,000 Vdc  商用车     EVHD
59x59 mm
并联 EVHD
121x121 mm
    900 Vdc - 100 kA
600A - 900A
900 Vdc - 100 kA
< 1,600A
赛车 EVKR50
直径 50 mm
EVKR60
直径 60 mm
   
1,000 Vdc - 50 kA
350A - 400A
900 Vdc - 25 kA
450A - 700A
   
高达 500 Vdc 大型 SUV/皮卡 EVR50
直径 50 mm
EVR60
直径 60 mm
   
500 Vdc - 50 kA
550A - 800A
500 Vdc - 50 kA
700A - 1,000A
   
下载链接
X
Download Close